NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
Cable patch
1409741
Cable patch EtherCAT®, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), verde, conector RJ45/IP20, recto, en conector RJ45/IP20, acodado, longitud: 50 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Número de polos | 4 |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector acodado RJ45 |
| Número de polos | 4 |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso del cable | 67 kg/km |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 |
| Tipo de cable (abreviatura) | 93B |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Estructura de cable | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Material Envoltura interior | PVC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Código de artículo | 1409741 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNABM |
| GTIN | 4046356880831 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.483,45 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.483,45 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cable patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227593
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago