NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
Cable patch
1414966
Cable patch, CAT5e, 4 pares, apantallado, Line, confeccionado a ambos lados con cabezas rectas RJ45/IP20, longitud: 0,2 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 GBit/s |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PC (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PC (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 0,20 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
| 62,3 dB (a 4 MHz) | |
| 56,3 dB (a 10 MHz) | |
| 53,2 dB (con 16 MHz) | |
| 51,8 dB (a 20 MHz) | |
| 48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
| 24,1 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (a 4 MHz) | |
| 9,5 dB (a 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (a 20 MHz) | |
| 17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (Disposición móvil) |
| -25 °C ... 60 °C (Disposición fija) | |
| Código de artículo | 1414966 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNABM |
| GTIN | 4055626037226 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago