El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SAC-3P-Y/2X0,3-PUR/C-1L-Z WPE - Cable para sensores/actuadores
1387105

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 0,3 m, Conexión especial, variante del cliente

Detalles de producto