NBC-D5DM/2,5-920/D5DM E01
-
Cable
1415757
Cable, índice de protección: IP20, número de polos: 9, salida de cables: recta, color: Metálico, desnudo, Bus CAN/DeviceNet
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 9 |
| Cara de enchufe | D-SUB 9 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | Bus CAN/DeviceNet |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Resistencia máx. del conductor | 78,4 Ω/km |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
| Ciclos de flexión máx. | 5000000 |
| Color | Metálico, desnudo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta |
| Índice de protección | IP20 |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
| Peso del cable | 90 kg/km |
| Tipo de cable | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta |
| Tipo de cable (abreviatura) | 920 |
| Tipo de señal/categoría | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| Estructura de cable | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Diámetro exterior del cable | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,15 mm |
| Sección de línea | 2x 0,25 mm² (Línea de datos) |
| Alimentación de tensión AWG | 22 |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado (Línea de datos) |
| PE (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,95 mm ±0,05 mm (Línea de datos) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Fuente de alimentación) | |
| Conductor individual, color | rojo-negro, azul-blanco |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Hoja de aluminio revestida de plástico, lado de aluminio exterior |
| Cableado total | 2 pares alrededor de un conductor de referencia en el centro como alma |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 80 % |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 5 GΩ*km (Línea de datos) |
| ≥ 5 GΩ*km (Fuente de alimentación) | |
| Impedancia característica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 181,80 Ω/km (Línea de datos) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Fuente de alimentación) | |
| Capacidad de la línea | nom. 40 nF/km (Línea de datos) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Número de ciclos de flexión | 5000000 |
| Radio de curvatura, inserto de cadenas de arrastre | 10 x D |
| Radio de flexión | 70 mm |
| Trayecto de avance | 4,5 m |
| Velocidad de avance | 3 m/s |
| Aceleración | 3 m/s² |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según IEC 60754-1 | |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Otras resistencias | poco adherente |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -20 °C ... 75 °C |
| Código de artículo | 1415757 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNCAS |
| GTIN | 4055626052083 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 192,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 192,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,596 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago