NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
Cable de red
1401599
Cable de red, Ethernet, 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12, codificación: D, a Conector recta M12, codificación: D, longitud de cable: 0,5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| NBR |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Longitud del cable | 0,5 m |
| Ethernet [930] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 54 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [930] |
| Tiempo de tránsito de señales | 46 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,72 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,20 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 0,25 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,4 mm |
| Diámetro exterior del cable | 8 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Conductor individual, color | blanco-verde, blanco-naranja |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 65 % |
| Resistencia máx. del conductor | 84 mΩ/m |
| Resistencia de aislamiento | 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 % |
| Capacidad de servicio | 42,5 pF |
| Tensión nominal Cable | 125 V |
| Tensión de prueba | 1000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | min. 40 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | min. 40 mm |
| Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| -20 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| 0 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1401599 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356566667 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 60 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,865 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago