VS-M12MS-8CON-RJ45-940/2,0
-
Cable de red
1658778
Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), M12, 8 polos, codificado A, a conector RJ45, longitud: 2 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 1 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 30 V |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Material | CuZn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA (Carcasa) |
Longitud del cable | 2 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
macho / hembra |
Código de artículo | 1658778 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CMI |
Página del catálogo | Página 183 (PC-2007) |
GTIN | 4046356163071 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 117,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago