VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Cable de red
1404986
Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 9005 (negro intenso), conector macho RJ45/IP67, negro a conector macho RJ45/IP67, negro, Line, longitud 2 m
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
| Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos, Bloqueo por encaje |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Fuerza de inserción | 30 N (por cada contacto de señal) |
| Fuerza de separación | 50 N (por cada contacto de señal) |
| Grado de polución | 2 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PC |
| Color (Carcasa) | negro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho RJ45
|
| Ejecución | RJ45 Conector, recta, 8-polos, Bloqueo por encaje |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Fuerza de inserción | 30 N (por cada contacto de señal) |
| Fuerza de separación | 50 N (por cada contacto de señal) |
| Grado de polución | 2 |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PC |
| Color (Carcasa) | negro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Longitud del cable | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [94D] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Velocidad de señales | 0,6 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC (reforzado) resistente a los rayos UV |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,80 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | < 140 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (con 4 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | < 56 nF/km |
| Tensión nominal Cable | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC (2 s) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2500,00 V DC (2 s) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Resistencia a la tracción | 80 N |
| Resistencia a las llamas | según VW-1 |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
| Código de artículo | 1404986 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 148,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140,437 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago