NBC-MSX/ 8,0-94S/MSX SCO
-
Cable de red
1453389
Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X, a Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: X, longitud de cable: 8 m, Para aplicaciones ferroviarias
Detalles de producto
| Aplicación | Red |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | X |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 0,5 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | X (Datos) |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PP (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | X (Datos) |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PP (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
| Longitud del cable | 8 m |
| Aplicación ferroviaria Ethernet BETAtrans® CAT7 [94S] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 59 kg/km |
| Peso de cobre | 28 kg/km |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria Ethernet BETAtrans® CAT7 [94S] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,78 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 145 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | 44 nF (por kilómetro) |
| Tensión nominal Cable | 125 V AC (Uo) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 60 N (a corto plazo) |
| ≤ 15 N (constante) | |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 100 dB (con 1 MHz) |
| 99 dB (a 10 MHz) | |
| 95 dB (a 100 MHz) | |
| 92 dB (a 200 MHz) | |
| 90 dB (a 250 MHz) | |
| 83 dB (a 500 MHz) | |
| 81 dB (a 600 MHz) | |
| 80 dB (a 700 MHz) | |
| 77 dB (a 800 MHz) | |
| 75 dB (a 900 MHz) | |
| 74 dB (a 1000 MHz) | |
| 72 dB (a 1100 MHz) | |
| 70 dB (a 1200 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 97 dB (con 1 MHz) |
| 96 dB (a 10 MHz) | |
| 92 dB (a 100 MHz) | |
| 89 dB (a 200 MHz) | |
| 87 dB (a 250 MHz) | |
| 80 dB (a 500 MHz) | |
| 78 dB (a 600 MHz) | |
| 77 dB (a 700 MHz) | |
| 74 dB (a 800 MHz) | |
| 72 dB (a 900 MHz) | |
| 71 dB (a 1000 MHz) | |
| 69 dB (a 1100 MHz) | |
| 67 dB (a 1200 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 24 dB (con 1 MHz) |
| 33,9 dB (a 10 MHz) | |
| 38,3 dB (a 100 MHz) | |
| 35,3 dB (a 200 MHz) | |
| 32,9 dB (a 250 MHz) | |
| 29,7 dB (a 500 MHz) | |
| 30,6 dB (a 600 MHz) | |
| 31 dB (a 700 MHz) | |
| 26,7 dB (a 800 MHz) | |
| 28,6 dB (a 900 MHz) | |
| 27,5 dB (a 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (a 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (a 1200 MHz) | |
| Atenuación de diafonía (ACR) | 100 dB (con 1 MHz) |
| 99 dB (a 10 MHz) | |
| 93 dB (a 100 MHz) | |
| 88 dB (a 200 MHz) | |
| 86 dB (a 250 MHz) | |
| 78 dB (a 500 MHz) | |
| 74 dB (a 600 MHz) | |
| 72 dB (a 700 MHz) | |
| 69 dB (a 800 MHz) | |
| 67 dB (a 900 MHz) | |
| 65 dB (a 1000 MHz) | |
| 63 dB (a 1100 MHz) | |
| 61 dB (a 1200 MHz) | |
| Atenuación de diafonía de suma de potencia (PS-ACR) | 97 dB (con 1 MHz) |
| 96 dB (a 10 MHz) | |
| 90 dB (a 100 MHz) | |
| 85 dB (a 200 MHz) | |
| 83 dB (a 250 MHz) | |
| 75 dB (a 500 MHz) | |
| 71 dB (a 600 MHz) | |
| 69 dB (a 700 MHz) | |
| 66 dB (a 800 MHz) | |
| 64 dB (a 900 MHz) | |
| 62 dB (a 1000 MHz) | |
| 60 dB (a 1100 MHz) | |
| 58 dB (a 1200 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 0,25 dB (con 1 MHz) |
| 0,76 dB (a 10 MHz) | |
| 2,49 dB (a 100 MHz) | |
| 3,69 dB (a 200 MHz) | |
| 4,18 dB (a 100 MHz) | |
| 5,6 dB (a 500 MHz) | |
| 6,74 dB (a 600 MHz) | |
| 7,32 dB (a 700 MHz) | |
| 7,89 dB (a 800 MHz) | |
| 8,5 dB (a 900 MHz) | |
| 9,11 dB (a 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (a 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (a 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| según EN 60684-2 | |
| Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Cable interno Ia, Ib, II / cable externo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Clasificación C / F1) | |
| NF F16-101 (Cable interno A1, A2, B / cable externo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Clase A) | |
| UIC 564-2 (Clase A) | |
| Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (Conector M12) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Código de artículo | 1453389 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151842307 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 478,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 478,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago