NBC-MSX/ 4,0-94S/R4AC SCO
-
Cable de red
1453353
Cable de red, Ethernet CAT6A, 8-polos, apantallado, Conector recta M12, codificación: X, a Conector recta RJ45, codificación: X, longitud de cable: 4 m
Detalles de producto
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | X |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 0,5 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Resistencia máx. del conductor | 145 Ω/km |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | X (Datos) |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | X (Datos) |
| Longitud del cable | 4 m |
| Peso del cable | 59 kg/km |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria Ethernet BETAtrans® CAT7 |
| Estructura de cable | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Conductor individual, color | blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Material Aislamiento de conductor | PE celular |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Tensión nominal Cable | 125 V AC (Uo) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | 5,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | 44 nF (por kilómetro) |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,4 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,78 c |
| Supresión de parásitos | 90,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Atenuación de pantalla | 60,00 dB (hasta 1 000 MHz) |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| según EN 60684-2 | |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
| Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) | |
| Características especiales | HL1-HL3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (Conector M12) |
| IP67 (Conector M12) | |
| IP20 (Conector enchufable RJ45) | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Resistencia a las llamas | según EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| conforme a ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Resistencia al aceite | según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 902 |
| Densidad de gas de combustión | EN 61034-2 |
| Otras resistencias | resistente a los combustibles (según EN 60684-2, 72 h h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente al ozono (según EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimiento B, concentración de volumen 200 x 10-6) |
| Código de artículo | 1453353 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151840181 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 265,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 200 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago