NBC-M12MS/5,0-94D/R4AC
-
Cable de red
1134536
Cable de red, Ethernet, 8-polos, PVC (reforzado) resistente a los rayos UV, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12, codificación: A / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos | 8 |
| Codificación | A |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Apantallado | no |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPU GF (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Color cuerpo de agarre | gris |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PC (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 5 m |
| Ethernet [94D] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [94D] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Velocidad de señales | 0,6 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC (reforzado) resistente a los rayos UV |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,80 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | < 140 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (con 4 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | < 56 nF/km |
| Tensión nominal Cable | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC (2 s) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2500,00 V DC (2 s) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Resistencia a la tracción | 80 N |
| Resistencia a las llamas | según VW-1 |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Código de artículo | 1134536 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMI |
| GTIN | 4063151067717 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 269,05 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 269,05 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago