NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Cable de red
1412929
Cable de red, Ethernet, 8 polos, PVC, negro RAL 9005, apantallado, conector recto M12, en RJ45, longitud de cable: 20,0 m
Detalles de producto
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Codificación | A |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
| Número de polos | 8 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Apantallado | no |
| Color cuerpo de agarre | negro |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| TPU GF (Soporte de contactos) | |
| TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
| Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Color cuerpo de agarre | gris |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Ni/Au (Superficie contactos) | |
| PC (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet [94D] |
| Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Velocidad de señales | 0,6 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC (reforzado) resistente a los rayos UV |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,80 mm |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 4 pares trenzados longitudinalmente |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia máx. del conductor | < 140 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (con 4 ... 100 MHz) |
| Capacidad de la línea | < 56 nF/km |
| Tensión nominal Cable | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2500 V DC (2 s) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2500,00 V DC (2 s) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 60 mm |
| Resistencia a la tracción | 80 N |
| Resistencia a las llamas | según VW-1 |
| Resistencia al aceite | según IEC 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Código de artículo | 1412929 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.041 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.007,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago