NBC-10,0-93F/M12FRD
-
Cable de red
1192156
Cable de red, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, TPE, muy flexible, turquesa, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: D / IP65, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Cables estándar norteamericanos |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5, 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| RJ45 30 V AC/57 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra acodado M12 / IP65 |
| Tipo de codificación | D (Datos) |
| Índice de protección | IP65 |
| Longitud del cable | 10 m |
| Ethernet altamente flexible CAT5 [93F] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet altamente flexible CAT5 [93F] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,20 mm (7x32) |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 2x 2x 0,2 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,70 mm ±0,25 mm |
| Envoltura exterior, material | TPE |
| Envoltura exterior, color | turquesa |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco/naranja-naranja, blanco/verde-verde |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Cableado total | 2 pares como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 75 % |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Impedancia de la línea | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 0,23 m, Velocidad de avance: 1,5 m/s, Aceleración: 20,5 m/s² |
| Ciclos de flexión máx.: 20000000, Radio de flexión: 20 X D (126 ciclos/min a 20 °C) | |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: 360 °/m (Carga 1 lb), Ciclos de torsión: 3000000, Frecuencia de torsión: 71 Ciclos/min, Temperatura ambiente (servicio): 20 °C |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 50 dB (con 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Atenuación de retorno (RL) | 20 dB (con 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (a 20 MHz) | |
| 26 dB (con 100 MHz (-5LOG)) | |
| Resistencia a las llamas | VW-1 |
| Otras resistencias | resistente contra salpicaduras de soldadura (Resistencia a la abrasión y al aceite) |
| resistente a los rayos UV (CMX Outdoor) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1192156 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1IHC |
| GTIN | 4063151250454 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago