PRC 5-CA-M-H07-4-2,5
-
Cable de conexión
1150678
Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Macho, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
80 % de ahorro de tiempo durante la puesta en servicio gracias a Plug and Play
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie