Cable universal GOF, 12 conductores (1*12 fibras), cable de hilos agrupados para tendido fijo
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/...
-
Cable de fibra óptica
1286219
Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente
Detalles de producto
| Aplicación | Exteriores e interiores |
| Número de polos | 12 |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
| Envoltura exterior, material | LSHF (FRNC) |
| Tipo de cable | Cable universal |
| Tipo de cable | Cable de hilos agrupados |
| Abreviatura de cable | U-DQ(ZN)BH |
| Diámetro exterior del cable | 7,30 mm |
| Envoltura exterior, material | LSHF (FRNC) |
| Envoltura exterior, color | amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 1,20 mm |
| Envoltura exterior, elementos compensadores de tracción | Hilos de aramida/de vidrio |
| Envoltura exterior, protección contra roedores | sin metal |
| Envoltura exterior, estanqueidad al agua longitudinal | sí, F5C |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 15 µm |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 73 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 73 mm |
| Radio de flexión | 73 mm |
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 3000 N / 1000 N |
| Compresión transversal corta | 3500,00 N/cm |
| Resistencia a los golpes | 20 J |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Resistencia al aceite | no |
| Resistencia a las llamas | sí, según IEC 60332-1-2 |
| Cable de fibra óptica | |
| Número de fibras | 12 |
| Fibra | Cristal de cuarzo |
| Tipo de fibra | Fibra de vidrio unimodo |
| Medio de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
| Longitud de onda | 1310 / 1550 / 1625 nm |
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 3000 N / 1000 N |
| Condiciones ambientales | |
| Resistencia a los golpes | 20 J |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -15 °C ... 40 °C |
| Resistencia a la radiación ultravioleta | sí |
| Resistencia al aceite | no |
| Resistencia a las llamas | sí, según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | no |
| Tipo de disposición | Exteriores e interiores |
| Código de artículo | 1286219 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABNICC |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 528 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 528 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85447000 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Caja de empalme 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Caja de empalme 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Caja de empalme 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Caja de empalme 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Caja de empalme 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Caja de empalme 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Caja de empalme 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Caja de empalme 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Caja de empalme 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Caja de empalme 1019680
Sus ventajas
El cable universal robusto para tendido en interiores y exteriores permite la máxima flexibilidad para su aplicación
Excelente para empalmes realizados por fusión
Certificado CPR para la clase de protección contra incendios Eca
Resistente gracias a la resistencia al ozono y a los rayos ultravioleta, protección contra roedores y estanqueidad longitudinal
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago