SAC-6P-25,0-970/M12FS
-
Cable de sistema de bus
1069454
Cable de sistema de bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-polos, SANTOPRENE sin halógenos/TPE sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 25 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 6 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | VARAN |
| Tipo de señal/categoría | VARAN, 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 6 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Longitud del cable | 25 m |
| VARAN [970] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 81 kg/km |
| Número de polos | 6 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | VARAN [970] |
| Diseño de conductores | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,13 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,16 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| 2x 0,38 mm² (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,35 mm (conductor de señales) |
| 1,5 mm (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro exterior del cable | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | SANTOPRENE sin halógenos |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Relleno | Hilo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, blanco/naranja, blanco/verde, verde, naranja |
| Tipo de apantallamiento de pares | Malla de hilos de cobre estañados, recubrimiento del 95 % |
| Cableado total | 1 cuadrete en estrella y 2 hilos conductores con 2 cargadores |
| Resistencia máx. del conductor | 77 Ω/m (Línea de datos) |
| Resistencia de aislamiento | 5 GΩ*km (Línea de datos) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 % |
| Capacidad de servicio | 50 nF (Línea de datos) |
| Tensión nominal Cable | 125 V (Línea de datos) |
| 48 V (Fuente de alimentación) | |
| Tensión de prueba | 2000 V (Fuente de alimentación) |
| máx. 700 V AC (Línea de datos) | |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | ≥ 93 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | ≥ 93 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 93 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 1 m/s, Aceleración: 2 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN EN 50267-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (Cable) |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 50 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Código de artículo | 1069454 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1CMM |
| GTIN | 4055626745992 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.966 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.966 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago