FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/0.5 - Cable Patch para fibra óptica
1115537

Cable de conexión dúplex OM2, multimodo, SC-SC, tipo UPC, longitud 0,5 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Ampliamente probado según IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
Comprobación de cambio de temperatura según IEC 61300-2-1
Ensayo de vibraciones según IEC 61300‑2‑1
Resistencia a la tracción de la conexión de cables según IEC 61300-2-5
Patch cable multimodo con excelentes propiedades ópticas y mecánicas para el tendido en interiores
Ideal para la utilización en instalaciones de distribución así como para la conexión de equipos terminales
Protección contra incendios gracias a la envoltura LSZH y componentes UL 94 V0
Pruebas de interferómetro en cada etapa del proceso de certificación
Satisfies optical and mechanical industry standards
Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos