FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/1
   - 
  Cable Patch para fibra óptica
    
      1115544
      
      
    
  
      Cable de conexión dúplex OS2, monomodo, SC-SC, tipo APC, longitud 1 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puente insertable para cable de fibra óptica en forma de 8
        Fabricado en material sin halógenos retardador de llama, conforme a la directiva RoHS
        Propiedades mecánicas y ópticas excelentes
        Uso en interiores, apto para la distribución de cable de fibra óptica y dispositivos terminales
        Todos los componentes cumplen UL 94, V0
        Patch cable monomodo para tendido fijo en interiores
        Las propiedades cumplen estándares industriales ópticos y mecánicos
        Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos
        Pérdida por inserción ≤0,5 dB (varía en función del estado)