FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica
2901549

Cable redondo POF confeccionable muy flexible (sólo cabezas IP20) para utilizar en cadenas de arrastre. Elementos individuales de poliamida (PA) resistente a grandes esfuerzos. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto.

Detalles de producto








Sus ventajas

Cable redondo muy flexible para inserto en cables o cadenas de arrastre
Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
Diseñado para resistencia a flexión alternante hasta 5.000.000 ciclos
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV