FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica
2901548

Cable de instalación POF robusto confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) reforzado

Detalles de producto








Sus ventajas

Cable de instalación robusto para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Diseñado para altas exigencias de carga de tracción y compresión transversal
Envoltura ext. reforzada, poliuretano (PUR)
Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV