FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica
2901556

Cable de instalación PCF PROFINET confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con una cubierta exterior de PVC

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cable de instalación universal para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Envoltura ext. PVC
Conductores individuales de 2,2 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) muy resistente
PROFINET modelo B
Resist. ozono y rayos UV