El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica
2901553

Cable de instalación POF confeccionable (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos individuales de poliamida (PA), sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Cable de instalación universal para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Para interiores
Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV