FOC-HCSO-1015/IP20/...
-
Cable Patch para fibra óptica
2901557
Cable redondo PCF confeccionable muy robusto (sólo cabezas IP 20) para disposición exterior con barrera de vapor integrada, así como una capa de hilo de vidrio anti roedores. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de polietileno muy robusto.
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Espacios exteriores |
Tipo de sensor | no relevante |
Número de polos | 2 |
Señal | Modbus |
PROFIBUS |
Longitud del cable | Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m) |
Peso del cable | 97 kg/km |
Abreviatura | AT-VQHB2Y 2K200/230 10A17+8B20 |
Diámetro exterior del cable | 10,5 mm |
Envoltura exterior, material | PE |
Envoltura exterior, elementos compensadores de tracción | No metálicos, hilos de aramida |
Envoltura exterior, protección contra roedores | Hilos de vidrio |
Envoltura exterior, estanqueidad al agua longitudinal | IEC 60794-1-2 |
Conductores individuales, número de hilos trenzados | 2 |
Conductor individual, material | Material FRNC |
Conductores individuales, diámetro | 2,9 mm ±0,1 mm |
Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 1500 N / 200 N |
Compresión transversal corta | 500 N/cm |
Compresión transversal permanente | 300 N/cm |
Resistencia a los golpes | 1,5 Nm / 3 x |
Radio de flexión elemento único | 30 mm (a corto plazo) |
30 mm (a corto plazo) | |
Radio de flexión cable completo | 150 mm (a corto plazo) |
150 mm (a corto plazo) | |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales | |
Altitud | 5000 m |
Código de artículo | 2901557 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC242 |
Página del catálogo | Página 370 (C-8-2015) |
Número de tarifa arancelaria | 85447000 |
País de origen | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - Convertidor de fibra óptica 2708054
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Convertidor de fibra óptica 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708368
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708384
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708410
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Convertidor de fibra óptica 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Convertidor de fibra óptica 2708083
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Convertidor de fibra óptica 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708371
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708397
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708423
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertidor de fibra óptica 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Convertidor de fibra óptica 2708711
Sus ventajas
Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores
Resist. agua long.
Envoltura exterior muy robusta, polietileno
Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
Cable redondo robusto para tendido ext.
Resist. ozono y rayos UV
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago