El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-17S12-LCD6-GF02/1 - Cables divisorios
1018564

Cables divisorios, índice de protección: IP20, longitud de cable: 1 m

Detalles de producto







Sus ventajas

Diseño compacto con ferrule MT
Bloqueo por tornillo probado para lograr conexiones fiables entre el lado del campo y el lado del equipo
Para condiciones ambientales extremas
1000 horas de prueba de niebla salina
Ideal para el empleo en condiciones extremas
Montaje rápido gracias al cable de fibra óptica preconfeccionado