SAC-MS/ 2,0/0,11-116/2XA-1L-Z
-
Cable de conector de válvula doble
1052833
Cable para conectores de válvula dobles, 4 polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, conector SPEEDCON, en conector de válvula A, con 1 LED, conectado con diodo Z y conector de válvula A, con 1 LED, conectado con diodo Z, longitud del cable: 2,0 m, distancia del conector de válvula: 0,11 m
Detalles de producto
| Tipo de sensor | Universal |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | TPU |
| Material carcasa conector de válvula | TPU |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material contacto | CuSn |
| Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
| Material superficie del contacto | Sn |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Valores nominales de conectores de válvula | |
| Tornillos de fijación | M3 x 29 |
| Potencia pulsante | 40 W (con impulso rectangular de 100 µs) |
| Tensión de borne | 70 V (con corriente constante de 2 mA) |
| Tensión inversa | 50 V |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 50 (Conector de válvula) |
| Indicación de estado | 1 LED |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Número de polos | 4 |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector de válvula A |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Sn (Superficie contactos) | |
| PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
| TPU (Carcasa) | |
| Circuito de protección | Diodo Z |
| Conexión 3 | |
| Construcción | Conector de válvula A |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Sn (Superficie contactos) | |
| PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
| TPU (Carcasa) | |
| Circuito de protección | Diodo Z |
| Longitud del cable | 2,11 m |
| PUR/PVC 0,75 mm², negro [116] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR/PVC 0,75 mm², negro [116] |
| Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
| Línea de señales AWG | 18 |
| Sección de línea | 3x 0,75 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Resistencia máx. del conductor | 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1200 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 29 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 58 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1000000, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 2,5 m/s² |
| Resistencia a las llamas | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| según UL FT-2 | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | poco adherente |
| Características especiales | flexible |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula) | -25 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Conector de válvula | |
| Denominación de norma | Conector de válvula |
| Normas/disposiciones | EN 175301-803 |
| Código de artículo | 1052833 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1DGA |
| GTIN | 4055626677163 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 155,709 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 155,709 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago