P1 GRAVER SET - Set de buriles de grabado
5145533

Juego de buriles de grabado, buriles con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

Detalles de producto








Productos compatibles