UW 4-F - Tapa con brida de sujeción
3074512

sección 4 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Brida, número de polos: 0, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal