Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
Grosor mínimo de pared de una chapa de acero: 2,0 mm. En el montaje con tornillos M4 autocortantes: diámetro del orificio 3,6 mm
Código de artículo
1191456
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
500 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7APZ
GTIN
4063151240653
Peso por unidad (incluido el embalaje)
10,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
9,865 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %