0,8 Nm ... 1,2 Nm (Para tornillos de fijación M4 de la carcasa empotrada)
Esquema de dimensiones
Anchura
42 mm
Altura
20,5 mm
Profundidad
14 mm
Diámetro de taladro
4,5 mm
Material
Fundición de aluminio a presión
Datos mecánicos
Tipo de bloqueo
Tuerca
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Indicaciones de montaje
Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
Grosor mínimo de pared de una chapa de acero: 2,0 mm. En el montaje con tornillos M4 autocortantes: diámetro del orificio 3,6 mm
Código de artículo
1686533
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
20 Unidades
Clave de venta
02
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
9,87 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %