VL2 BPC 9000 EX - Box PC
1054023

Box PC (BPC) industrial Valueline® conforme a ATEX/IECEx y con certificación UL, con índice de protección IP30 y amplificador de convección totalmente sellado y procesador Intel® Core™ i7-6822EQ. Hasta 16 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional individual para tarjeta PCI o PCIe.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Certificación ATEX/IECEx
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Ventilador de convección completamente hermético con índice de protección IP30 para la máxima potencia de refrigeración
Configurable como Box-PC (BPC)
La potencia sin precedentes, el comportamiento de respuesta y la eficiencia energética de un procesador Intel® Core™ i7
Ampliable de forma flexible mediante slot PCI o PCIe opcional
Box PC (BPC): IP30