VL2 BPC 7000
-
Box PC
2400333
Box-PC (BPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Core™ i5-4300U con hasta 16 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Sistema RAID | 0, 1 |
| Puertos | PCI/PCIe optional |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Resolución de la pantalla | no relevante |
| Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
| Tarjeta gráfica | Intel® HD Gráfico 4400 |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2 Ethernet, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 entrada de audio (3,5 mm) | |
| Salida de monitor | 2 x puertos de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Anchura | 264 mm |
| Altura | 215 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | en función de la configuración |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 264 mm / 215 mm / 95 mm (en función de la configuración) |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | / / (en función de la configuración) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 45 °C (con HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (con SSD) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje en estante |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 2400333 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.800 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.036 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
Productos compatibles
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memoria 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo buffer 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memoria 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Material de montaje 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memoria 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memoria 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memoria 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Unidad de refrigeración 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accesorios 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Marco empotrado de disco duro 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Paquete de software 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Configurable como Box-PC (BPC)
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Procesador Intel® Core™ i5 potente y con consumo eficiente de energía
Box PC (BPC): IP30
Unidades giratorias o Solid State de fácil extracción en distintos tamaños
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago