VL2 BPC 1000 EX
-
Box PC
1054028
Box PC industrial (BPC) sin ventilador conforme a ATEX/IECEx y con listado UL, índice de protección IP30 y procesador Intel® Atom® E3845 con hasta 4 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Puertos | 1x SD |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Resolución de la pantalla | sin |
| Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
| Tipo de iluminación de la pantalla | sin |
| Tarjeta gráfica | Tarjeta gráfica Intel® HD |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 21,6 V DC ... 26,4 V DC (incluidas todas las tolerancias y la ondulación) |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Ondulación residual | máx. 10 % |
| Absorción de corriente máxima | 1 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionales | sin interfaz opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Anchura | 271 mm |
| Altura | 211 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo (negro) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 45 °C (con HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (con SSD) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % (sin condensación) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g con SSD, 0,5g con HDD, según EN 60068-2-6 |
| Datos Ex | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 18 ATEX 1949X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 18.0054X |
| Tipo de montaje | Montaje en estante |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 1054028 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.400 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.400 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Paquete de software 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Unidad de refrigeración 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Accesorios 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Marco empotrado de disco duro 2403291
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Fácil mantenimiento gracias a componentes fácilmente accesibles
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Configurable como PC de panel (PPC)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago