PC industrial Valueline® de Phoenix Contact con opciones de configuración. Pueden seleccionarse: pantalla, memoria de datos, memoria de trabajo, slot CFast® y varios métodos de montaje.
VL BPC 2000
-
Box PC
2402759
Box-PC (BPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP20. Procesador Intel® Celeron®-Quad-Core N2930 de alto rendimiento energético. RAM de hasta 8 GB. Opciones de memoria masiva en formato CFast®, HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Tarjeta CFast® con 16 GB | |
| Tarjeta CFast® con 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeración | pasivo |
| Opción PCI 1 | sin puesto enchufable |
| 2x PCI | |
| Puertos | sin puesto enchufable |
| 2x PCI | |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Disquetera | sin |
| Teclado para software | Inglés |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Resolución de la pantalla | sin |
| Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
| Tipo de iluminación de la pantalla | sin |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (típico) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Salida de monitor | 1 x puerto de pantalla |
| 1x VGA | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Anchura | 265 mm |
| Altura | 207 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | en función de la configuración |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 265 mm / 207 mm / 87 mm (en función de la configuración) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (Las posibilidades de configuración pueden afectar a la temperatura de servicio. Para más información, consulte el manual del usuario) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | Impulso 15g, 11 ms según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de montaje | Montaje en estante |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 2402759 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBAAA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,32 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,32 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
Productos compatibles
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memoria 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memoria 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Marco empotrado de disco duro 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memoria 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memoria 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memoria 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memoria 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memoria 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memoria 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Paquete de software 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Kit de montaje 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Kit de montaje 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Kit de montaje 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777992
Sus ventajas
Carcasa robusta y compacta
Flexibles posibilidades de montaje
Pared, rack
Dos puertos Ethernet integrados 10/100/1000 con direcciones MAC independientes
Puertos USB 2.0 y 3.0
Hasta 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago