PC industrial sin ventilador en formato pequeño y compacto con procesador Intel® Atom™N455 de 1,66 GHz. Posibilidad de montaje sobre carril DIN o en pared. Disponible con el sistema operativo Windows® Embedded Standard 2009 o Embedded Standard 7; hasta 2 GB de memoria de trabajo y tarjetas Compact Flash® de hasta 8 GB.
VL BPC 1000
-
Box PC
2701291
Box-PC (BPC) industrial sin ventilador Valueline® con índice de protección IP20 y procesador Intel® Atom™ de alta eficiencia energética. 2 GB de RAM, memoria de datos CompactFlash (CF) desde 1 GB hasta 32 GB y sistema operativo a elegir.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sobre carril o pared
IP20 degree of protection
Temperatura ambiente durante el servicio de 0 °C ... 50 °C
Formato reducido
Modelo sin ventilador para aplicaciones industriales
Procesador Intel® Atom™ de alto rendimiento energético
Configurable individualmente