BL2 BPC 7000
-
Box PC
1016240
Box PC (BPC) con conformidad IP20 y potente procesador Quad Core Intel® Core™ i5-7442EQ con 8 GB RAM, memoria de masa M.2 y conectividad inalámbrica opcional
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Sistema operativo | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Memoria principal | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Memoria de datos | M.2 SSD, 128 GB |
| Refrigeración | Ventilador de convección completamente hermético con índice de protección IP20 |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Resolución de la pantalla | no relevante |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| Visu+ |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Salida de monitor | 2 x puertos de pantalla |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Intel® I210-AT |
| Anchura | 187 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidad | 49 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| UL, EE.UU. / Canadá | UL 61010-2-201 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1016240 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBABA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.430 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.030 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cable de conexión 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memoria 2404869
-
UTA 107/30 - Adaptador de montaje 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualización 1310994
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago