El PC de panel configurable Basicline 3000 dispone de un procesador Intel® Celeron® 1020E con 2,2 GHz, el cual se emplea debido al perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo y su eficiencia energética. Gracias a su robusta construcción y a las numerosas posibilidades de E/S, el Basicline 3000 puede emplearse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 ya existentes. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. El BL BPC 3000 puede configurarse para multitud de opciones. El BL BPC 3001 está preconfigurado para que pueda usted utilizar su sistema operativo y sus dispositivos de almacenamiento masivo (tarjeta CF, SSD o HDD) preferidos.
BL BPC 3001
-
Box PC
2400080
Box-PC (BPC) industrial con grado de protección IP20, equipado con el procesador Intel® Dual Core-Celeron® de gran eficiencia energética, tarjeta gráfica Intel HD 4000 y RAM de 4 GB. Preparado para la instalación de un dispositivo de memoria masiva CF, HDD o SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
IP20 degree of protection
3 puertos COM
Intel® HD Graphics 4000
Potente y eficaz procesador Intel® Celeron® Dual-Core