El PC de panel configurable Basicline 3000 dispone de un procesador Intel® Celeron® 1020E con 2,2 GHz, el cual se emplea debido al perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo y su eficiencia energética. Gracias a su robusta construcción y a las numerosas posibilidades de E/S, el Basicline 3000 puede emplearse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 ya existentes. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. El BL BPC 3000 puede configurarse para multitud de opciones. El BL BPC 3001 está preconfigurado para que pueda usted utilizar su sistema operativo y sus dispositivos de almacenamiento masivo (tarjeta CF, SSD o HDD) preferidos.
BL BPC 3000
-
Box PC
2400082
Box-PC (BPC) industrial con grado de protección IP20, equipado con el procesador Intel® Dual Core de gran eficiencia energética, tarjeta gráfica Intel HD 4000 y RAM de 4 GB. Posibilidad de almacenamiento de datos en formato CF, HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Box PC |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Refrigeración | activo |
| Puertos | sin puesto enchufable |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | sin pantalla |
| Resolución de la pantalla | sin |
| Tecnología Touch | sin tecnología táctil |
| Tipo de iluminación de la pantalla | sin |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación | |
| Consumo de potencia | típico |
| Tipo de conexión | COMBICON |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Salida de monitor | 1x VGA |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Anchura | 357 mm |
| Altura | 190 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2400082 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBABA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.443 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.443 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
| País de origen | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Memoria 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Memoria 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Memoria 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Memoria 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Marco empotrado de disco duro 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Paquete de software 2402618
-
16GB CF - Tarjeta de memoria 2701668
-
32GB CF - Tarjeta de memoria 2701669
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 2 GB CF - Tarjeta de memoria 2913156
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo buffer 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Paquete de software 1096119
Sus ventajas
3 puertos COM
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Potente y eficaz procesador Intel® Celeron® Dual-Core
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago