TB 2,5-BCVP/1P I - Borne de paso enchufable
3247075

Borne de paso enchufable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., dirección de conexión vertical, para alojar un conector, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 12 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles