TBIO 2,5-PE/TG I - Borne seccionable para sensores/actuadores
3246896

Borne seccionable para sensores/actuadores, piso superior para cabezas portafusible o clavijas de interrupción, piso central para la distribución de potencial con puentes de inserción, piso inferior con pie PE, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 15 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles