EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Borne para sensores/actuadores, pisos superiores puenteables para el paso de señales, piso central puenteable para el paso de señales con puentes de inserción, piso inferior con pie PE, tensión nominal: 250 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, número de conexiones: 3, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||