TBIO 2,5 I - Borne para sensores/actuadores
3246749

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne para sensores/actuadores, piso superior puenteable para el paso de señales, pisos inferiores para la distribución de potencial con puentes de inserción, tensión nominal: 250 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, número de conexiones: 3, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris oscuro

Detalles de producto