SH-PCB 6
-
Borne para conexión de pantalla
1322664
Conexión de pantalla, tipo de conexión: Conexión por resorte, familia de artículos: ZUBEHOER, anchura: 11 mm
Detalles de producto
Sus ventajas
Derivación segura de señales de interferencia
Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
Montaje cómodo de la pantalla del cable
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de abrazaderas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado