El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de las señales de sensores de temperatura resistivos. El borne soporta todos los sensores habituales de platino y níquel según DIN EN 60751 y SAMA. Adicionalmente se soportan los sensores Cu10, Cu50, Cu53, así como KTY81 y KTY84. La temperatura de medición se representa mediante valores de 16 bits en dos palabras de datos de proceso (una palabra por cada canal).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Borne funcional Inline
2726308
Borne de entradas analógicas Inline, sin accesorios, 2 entradas, RTD (sensores de resistencia), técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Inline |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 127 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | típ. 587 mW |
| máx. 882 mW | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas RTD analógicas |
| Número de entradas | 2 (tipo. ±0,50 °C) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores (apantallados) |
| Tiempo de conversión A/D | típ. 120 µs (por canal) |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit (15 bits + signo) |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, resistencias lineales |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Representación del valor de medición | Complemento a dos de 16 bits y otros |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Actualización de los datos de proceso | 30 ms |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2726308 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 69,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 69,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago