IB IL SSI-IN
-
Borne funcional Inline
2819309
Borne de registro Inline para transmisores de valor absoluto, sin accesorios, 1 entrada para sistemas absolutos de medición de rotación o de recorrido con interfaz SSI
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Módulo | |
| Código de ID (hex.) | 95 |
| Longitud de registro | 32 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Alimentación | |
| Toma de la tensión de alimentación del transmisor | Circuito principal UM |
| Tensión de alimentación del transmisor | 5 V DC |
| Corriente de alimentación del transmisor | máx. 250 mA |
| Tensión periférica | 500 V AC (tensión de prueba) |
| Absorción de corriente máxima | 35 mA (típico) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 28 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 28 mA |
| Transmisor de valor absoluto | |
| Número de entradas | 1 |
| Resolución ajustable | 25 Bit (máximo) |
| Frecuencia de transmisión | 100 kHz |
| 200 kHz | |
| 400 kHz | |
| 800 kHz | |
| 1 MHz | |
| Digital | |
| Número de salidas | 1 |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2819309 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI161 |
| GTIN | 4017918940621 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 65 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago