El borne de comunicación Inline serie IL RS 485/422-PRO permite una integración fácil y rápida de escáneres, básculas e impresoras en los procesos de fabricación existentes.
La parametrización y el intercambio de datos se realizan exclusivamente a través de los datos de proceso. En caso de pequeñas cantidades de datos, de este modo se alcanzan unos tiempos de comunicación más rápidos que en la variante PCP.
Gracias a diferentes protocolos y unas velocidades de transmisión de hasta 38.400 baudios pueden operarse diferentes aplicaciones.
IB IL RS 485/422-PRO
-
Borne funcional Inline
2863707
Borne funcional RS-485/422 Inline, para la transmisión de datos serie, 1 canal serie de entrada y salida en ejecución RS-485/-422, comunicación pura de datos de proceso
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Soporte de diferentes protocolos
1 canal de entrada y salida en serie en versión RS-485 o RS-422