El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con el borne puede accionar equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema bus.
IB IL RS 485/422
-
Borne funcional Inline
2836793
Borne funcional RS 485/422 Inline, sin accesorios, 1 canal serie de entrada y salida
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Indicaciones de diagnóstico y estado
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
1 canal de entrada y salida en serie en versión RS-485 o RS-422
Soporte de diferentes protocolos