IB IL IMPULSE-IN
-
Borne funcional Inline
2819231
Borne de registro Inline para transductores de posición, sin accesorios, 1 entrada para escalas de longitudes inductivas con la interfaz de impulsos (interfaz P)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 95 |
| Código de longitud (dec.) | 133 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Alimentación | |
| Toma de la tensión de alimentación del transmisor | Circuito principal UM |
| Tensión de alimentación del transmisor | 24 V |
| Corriente de alimentación del transmisor | máx. 250 mA |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 70 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 150 mA (con transmisor conectado) |
| Transmisor de valor absoluto | |
| Número de entradas | 1 |
| Transmisor | |
| Nivel de tensión de las señales | Señal diferencial (señal invertida) mínima ± |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -10 V ... 13,2 V |
| Margen de medición de longitud | > 0 mm ... 3850 mm (Resolución: 5 µm) |
| Velocidad ultrasónica (gradiente): | 2500 m/s ... 2999,99 m/s (a partir de firmware 1.22) |
| 2750 m/s ... 2898 m/s (a partir de firmware 1.21) | |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2819231 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI161 |
| GTIN | 4017918934088 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 66,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago