El borne contador Inline IB IL CNT registra y procesa sucesiones rápidas de impulsos de sensores. Está equipado con una entrada de contador, una entrada de mando así como con una salida de conmutación de parametrización libre que la tarjeta activa autónomamente. De esta manera se consiguen tiempos de reacción rápidos, que son independientes del bus y del mando. El módulo puede ser operado en los siguientes tipos de servicio: Contaje de eventos, medición de frecuencia, medición de tiempo y generación de impulsos. Las entradas son apropiadas tanto para la conexión de detectores con alimentación de 24 V DC como con alimentación de 5 V DC. La salida de conmutación suministra una corriente máxima de 500 mA.
Esta variante puede ser operada en un sistema INTERBUS de 2 Mbaudios.
IB IL CNT-2MBD
-
Borne funcional Inline
2855813
Borne contador Inline, 1 entrada de contador, 1 entrada de mando, 1 salida, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 50 mA | |
| Consumo de potencia | máx. 0,45 W (a UL) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 1 A |
| Alimentación: | |
| Denominación | Alimentación de sensores |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (se genera a partir de la alimentación de segmento US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 24 V DC (Tensión nominal) |
| 30 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 5,7 kΩ |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 5 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 cables (apantallados), alimentación externa de 5 V |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 5 V DC (Tensión nominal) |
| 8 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de conmutación |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 1 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; sí, resistente a cortocircuitos (reconexión automática) |
| Protección contra sobrecarga | |
| Tensión de salida | 24 V DC (Tensión nominal) |
| Corriente de salida | máx. 0,5 A (Corriente nominal) |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Comportamiento en caso de sobrecarga óhmica | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de sobrecarga de lámparas | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2855813 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 144,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 117,71 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago