El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para evaluar resistencias PTC según DIN 44081 y DIN 44082. Mediante este borne puede llevar a cabo una protección completa del motor.
IB IL 24 TC
-
Borne funcional Inline
2727417
Borne termistor Inline, sin accesorios, técnica de conexión de 2 conductores
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 41 |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de longitud (dec.) | 65 |
| Canal de datos de proceso | 4 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | máx. 12 W (con R = 12 Ω, L = 1,2 H/48Ω) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 500 mA |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación analógica de 24 V (periferia analógica) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Termistor / todas las demás áreas | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Sensores de resistencia |
| Descripción de la entrada | Entrada para conductor frío |
| Número de entradas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Conductor frío según DIN 44081 o DIN 44082 |
| Tiempo de filtro de entrada | típ. 10 ms |
| Valor nominal de las fuentes de corriente | máx. 1,2 mA (a < 8 V DC tensión en circuito abierto) |
| Margen de resistencia lineal | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Campo de desconexión, resistencia total) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Campo de desconexión, resistencia total) | |
| Analógico: | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 1 |
| Circuito de protección | Resistente al cortocircuito y a la sobrecarga |
| Señal de salida corriente | 500 mA (por salida) |
| Señal de salida tensión | 24 V DC (US - 1 V) |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | < 2,7 kΩ (Resistencia total de señal de salida alta) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | -25 % ... 55 % (En un valor medio del 75 %, ocasionalmente 85 %) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | -25 % ... 85 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2727417 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |