IB IL 24 SEG/F-D
-
Borne funcional Inline
2836683
Borne de segmento Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible y diagnóstico
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de conectores | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Diagnóstico local | |
| Indicaciones de fallos a través del bus | Mensaje de error periférico al faltar la tensión de segmento Us |
| Mensaje de error periférico al haberse disparado o faltar un fusible | |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | C2 |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de longitud (dec.) | 194 |
| Canal de datos de proceso | 2 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 2 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; Fusible |
| Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (En el suministro) |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 24 V DC |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente máxima | 4 A |
| Absorción de corriente típica | 30 mA |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 25 mA DC |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 4 A (valor nominal) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 4 A (Suma de UM + US) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2836683 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 65,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 51,29 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago