EC 16 TR
-
Borne Europa
3240181
Regleta de bornes Europa de poliamida, transparente, para conectar conductores rígidos y flexibles con y sin punteras con una sección de 6 a 16 mm2
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne Europa |
Número de polos | 12 |
Paso | 15 mm |
Número de conexiones | 24 |
Número de filas | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,43 W |
Sección nominal | 16 mm² |
Rosca de tornillo | M4 |
Par de apriete | 1,2 ... 1,5 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
Corriente de carga máxima | 76 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
Tensión nominal | 450 V |
Sección nominal | 16 mm² |
Anchura | 25,2 mm |
Altura | 20,8 mm |
Profundidad | 25,2 mm |
Distancia entre taladros | 15 mm |
Paso | 15 mm |
Color | transparente |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 15 mm |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3240181 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE7321 |
GTIN | 4046356457866 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 82,14 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 82,14 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b8d11979-face-410b-a9af-767b5bd33f5d |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago